??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
BALLUFF BOW B-2012-DU-C-S75
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
Capteurs optoélectroniques
Nomenclature
BALLUFF BOW B-2012-DU-C-S75
VERF
Disponibilité
disponible
BC
Symbolisation commerciale
BOW003L
TC
Désignation de l'article
BOW B-2012-DU-C-S75
PX
Vue Produit
52173_00
ROT
Rotation
MOUNTING
Montage
ICON
WEBINC
Famille de produits
W
Poids
0.76300 kg
TRAFFIC
Numéro de douane
TECH
Détails techniques
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Series = B, Dimension = 15 x 210 x 174 mm, Active window (PL x AL) = 200 × 120 mm, Interface = PNP static NO/NC NPN static NO/NC, Principle of operation = Optical window sensor, Principle of optical operation = Through-beam sensor, Beam characteristic = Divergent, Light type = infrared pulsed, Connection = Connector, M8x1-Male, 4-pin, Housing material = Aluminium, anodized, black, Material sensing surface = PMMA, Operating voltage Ub = 15...30 VDC, Approval/Conformity = CE, UKCA, WEEE
CAE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Code